Publier vos produits
DAMA II LED - colonne lumineuse
ROSA

DAMA II LED - colonne lumineuse

Sa forme douce distingue DAMA II LED des autres produits, comme élément décoratif des places urbaines et des allées de parcs. Le module LED situé en partie haute de la colonne assure une diffusion homogène de la lumière, créant un effet agréable.

Anodisation : 10 coloris
Installation : abords de bâtiments de bureaux, parcs, cheminements piétons
Indice de protection : IP 65 pour la partie optique et le driver
Matériau : alliage d'aluminium anodisé
Nombre de LED : 6
Durée de vie utile prévue : L90B10 - 100 000 h
IRC : >70
Fréquence d'alimentation : 50 - 60Hz

Spécifications techniques
  • Réference unique.DAMA_LED
  • Famille de produitsLED lighting columns
  • Groupe de produitsDAMA LED
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1230
  • Largeur (mm)100
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)4.4
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings