Publier vos produits
ELBA LED - luminaire
ELBA LED - luminaire
ELBA LED - luminaire
    ROSA

    ELBA LED - luminaire

    4.2 sur 5 étoiles4.2(11 Avis)

    Application : parcs, cheminements piétons, pistes cyclables
    Montage : en tête de mât ou sur bras avec embout ⌀ 60 x 50 mm
    Indice de protection : IP 65
    Matériau : base en alliage d'aluminium moulé sous haute pression ; capot en tôle d'aluminium formée ; diffuseur cylindrique opalin ø200 mm (PMMA)
    Plage de température de fonctionnement : de -40°C à +40°C
    Durée de vie utile prévue : L90B10 - 100 000 h
    IRC : >70
    Fréquence d'alimentation : 50/60Hz
    Facteur de puissance : ≥0,95
    Nombre de LED : 1
    Système de pilotage : le luminaire peut être raccordé à un système de commande externe via une interface DALI (ou, en option, via un signal analogique 1-10V).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELBA_LED
    • Famille de produitsLED luminaires
    • Groupe de produitsELBA LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings