Publier vos produits
ISKRA LED - luminaire
ISKRA LED - luminaire
ISKRA LED - luminaire
ISKRA LED - luminaire
ISKRA LED - luminaire
    ROSA

    ISKRA LED - luminaire

    Application : voies urbaines, voiries résidentielles (internes), parcs, cheminements piétons, pistes cyclables
    Montage : sur bras avec embout ⌀ 60 x 90 mm
    Couleur : inox / noir
    Indice de protection : IP 66 pour la partie optique et le driver
    Matériau : alliage d'aluminium anodisé
    Plage de température de fonctionnement : de -40°C à +55°C
    Durée de vie utile prévue : L90B10 - 100 000 h
    IRC : >70
    Fréquence d'alimentation : 50/60Hz
    Facteur de puissance : ≥0,95
    Nombre de LED : 12
    Système de pilotage : le luminaire peut être raccordé à un système de commande externe via un signal analogique 1-10V.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ISKRA_LED
    • Famille de produitsLED luminaires
    • Groupe de produitsISKRA LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings