Publier vos produits
KARIN LED 450-1200 - colonne lumineuse
KARIN LED 450-1200 - colonne lumineuse
KARIN LED 450-1200 - colonne lumineuse
KARIN LED 450-1200 - colonne lumineuse
    ROSA

    KARIN LED 450-1200 - colonne lumineuse

    Anodisation : 10 coloris
    Diffuseur : opalin (PMMA)
    Application : abords de bâtiments de bureaux, parcs, cheminements piétons
    Indice de protection : IP 65 pour la partie optique et le driver
    Matériau : alliage d'aluminium anodisé
    Durée de vie utile prévue : L90B10 - 100 000 h
    IRC : >70
    Fréquence d'alimentation : 50/60Hz
    Nombre de LED : 8

    Spécifications techniques
    • Réference unique.KARIN_450_1200
    • Famille de produitsLED lighting columns
    • Groupe de produitsKARIN LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings