Par sa forme, OW LED s'inspire du luminaire traditionnel pour sources à décharge (OW). OW LED est équipé de modules LED interchangeables, d'un driver Philips et d'un dispositif de protection contre les surtensions. Le corps du luminaire est réalisé en aluminium brossé et anodisé, garantissant des propriétés anticorrosion et décoratives.
Application : voies urbaines, voiries résidentielles (internes), parcs, cheminements piétons, parkings
Montage : sur bras, potences murales, colonnes avec bras, embout ⌀ 42 x 40 mm
Couleur : noir
Indice de protection : IP 66
Matériau : corps et capot en tôle d'aluminium anodisée formée
Plage de température de fonctionnement : de -40°C à +55°C
Durée de vie utile prévue : L90B10 - 100 000 h
IRC : >70
Fréquence d'alimentation : 50/60Hz
Facteur de puissance : ≥0,95
Nombre de LED : 12 - (24 W, 36 W) ; 24 - (48 W, 60 W, 72 W)
Système de pilotage : le luminaire peut être raccordé à un système de commande externe via une interface DALI (ou, en option, via un signal analogique 1-10V).