Publier vos produits
OW LED - luminaire à diffuseur opalin
ROSA

OW LED - luminaire à diffuseur opalin

Par sa forme, OW LED s'inspire du luminaire traditionnel pour sources à décharge (OW). OW LED est équipé de modules LED interchangeables, d'un driver Philips et d'un dispositif de protection contre les surtensions. Le corps du luminaire est réalisé en aluminium brossé et anodisé, garantissant des propriétés anticorrosion et décoratives.


Application : voies urbaines, voiries résidentielles (internes), parcs, cheminements piétons, parkings
Montage : sur bras, potences murales, colonnes avec bras, embout ⌀ 42 x 40 mm
Couleur : noir
Indice de protection : IP 66
Matériau : corps et capot en tôle d'aluminium anodisée formée
Plage de température de fonctionnement : de -40°C à +55°C
Durée de vie utile prévue : L90B10 - 100 000 h
IRC : >70
Fréquence d'alimentation : 50/60Hz
Facteur de puissance : ≥0,95
Nombre de LED : 12 - (24 W, 36 W) ; 24 - (48 W, 60 W, 72 W)
Système de pilotage : le luminaire peut être raccordé à un système de commande externe via une interface DALI (ou, en option, via un signal analogique 1-10V).

Spécifications techniques
  • Réference unique.OW_LED_frosted
  • Famille de produitsLED luminaires
  • Groupe de produitsOW LED
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings