Publier vos produits
OW LED - luminaire à diffuseur transparent
OW LED - luminaire à diffuseur transparent
OW LED - luminaire à diffuseur transparent
    ROSA

    OW LED - luminaire à diffuseur transparent

    Par sa forme, OW LED s'inspire du luminaire traditionnel pour sources à décharge (OW). OW LED est équipé de modules LED interchangeables, d'un driver Philips et d'un dispositif de protection contre les surtensions. Le corps du luminaire est réalisé en aluminium brossé et anodisé, garantissant des propriétés anticorrosion et décoratives.


    Application : voies urbaines, voiries résidentielles (internes), parcs, cheminements piétons, parkings
    Montage : sur bras, potences murales, colonnes avec bras, embout ⌀ 42 x 40 mm
    Couleur : noir
    Indice de protection : IP 66
    Matériau : corps et capot en tôle d'aluminium anodisée formée
    Plage de température de fonctionnement : de -40°C à +55°C
    Durée de vie utile prévue : L90B10 - 100 000 h
    IRC : >70
    Fréquence d'alimentation : 50/60Hz
    Facteur de puissance : ≥0,95
    Nombre de LED : 12 - (24 W, 36 W) ; 24 - (48 W, 60 W, 72 W)
    Système de pilotage : le luminaire peut être raccordé à un système de commande externe via une interface DALI (ou, en option, via un signal analogique 1-10V).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OW_LED_transparent
    • Famille de produitsLED luminaires
    • Groupe de produitsOW LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings