Par sa forme, OW LED s'inspire du luminaire traditionnel pour sources à décharge (OW). OW LED est équipé de modules LED interchangeables, d'un driver Philips et d'un dispositif de protection contre les surtensions. Le corps du luminaire est réalisé en aluminium brossé et anodisé, garantissant des propriétés anticorrosion et décoratives.
Application : voies urbaines, voiries résidentielles (internes), abords de bâtiments de bureaux, parcs, cheminements piétons, parkings
Couleur : inox / noir
Indice de protection : IP 66 pour la partie optique et le driver
Système optique : optique PMMA
Matériau : alliage d'aluminium anodisé
Durée de vie utile prévue : L90B10 - 100 000 h
IRC : >70
Fréquence d'alimentation : 50/60Hz
Facteur de puissance : ≥0,95
Nombre de LED : 12
Système de pilotage : le kit d'éclairage LED peut être raccordé à un système de commande externe via une interface DALI (ou, en option, via un signal analogique 1-10V).