Publier vos produits
SNAKE II LED - kit d'éclairage
ROSA

SNAKE II LED - kit d'éclairage

Le design original de l'ensemble donne du caractère au lieu éclairé. SNAKE II LED est constitué d'un profilé en aluminium protégé par un revêtement anodique. L'utilisation de LED haute qualité garantit un éclairage homogène et performant.

Application : voies urbaines, voiries résidentielles (internes), abords de bâtiments de bureaux, parcs, cheminements piétons, parkings
Couleur : inox / noir
Indice de protection : IP 66 pour la partie optique et le driver
Système optique : optique PMMA
Matériau : alliage d'aluminium anodisé
Durée de vie utile prévue : L90B10 - 100 000 h
IRC : >70
Fréquence d'alimentation : 50/60Hz
Facteur de puissance : ≥0,95
Nombre de LED : 2x12
Système de pilotage : le kit d'éclairage LED peut être raccordé à un système de commande externe via une interface DALI (ou, en option, via un signal analogique 1-10V).

Spécifications techniques
  • Réference unique.SNAKE_II_LED
  • Famille de produitsLED lighting sets
  • Groupe de produitsSNAKE LED
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings