Publier vos produits
Architectural Bracket – Knee – 0325

Architectural Bracket – Knee – 0325

Traduit par Google,

L'équerre de renfort 0325 (réf. 0325) fait partie de la collection de 30 équerres réglables Royal Corinthian : des profils adaptables à toutes les dimensions de projet, contrairement aux dimensions fixes du catalogue. L'équerre de renfort est un support angulaire traditionnel reliant un poteau ou un mur à la face inférieure d'une poutre, d'un chevron ou d'un débord de toit. Ces équerres sont parmi les supports décoratifs les plus utilisés sur les porches de style Craftsman, Bungalow et Farmhouse, où elles jouent un rôle de renfort structurel, même lorsqu'elles sont utilisées à des fins purement décoratives. La référence 0325 est l'un des trois modèles d'équerres de renfort de la collection de 30 équerres réglables Royal Corinthian, avec les références 0312 et 0512.

Comme les autres pièces de la collection de 30 supports, cet article est fabriqué en PVC cellulaire et dimensionné sur mesure pour s'adapter à chaque ouverture, poteau ou débord grâce à l'outillage CNC interne de Royal Corinthian. Le fabricant réalisant ses propres moules, aucune dimension standard n'est publiée dans le catalogue ; il est donc nécessaire de demander directement à Royal Corinthian les dimensions spécifiques à votre projet, ainsi que le poids et le délai de livraison. Ce produit en PVC est imputrescible, incassable, résistant aux insectes et peut être laissé brut ou peint sur place pour s'harmoniser avec les moulures environnantes. La visserie n'est pas fournie et doit être choisie en fonction du support (ossature bois, maçonnerie ou acier) et de la charge à supporter. Les instructions d'installation générales de Royal Corinthian présentent les méthodes de fixation recommandées pour sa gamme de supports et consoles composites.

Les fichiers Revit (RFA) et AutoCAD (DWG/PDF) gratuits pour l'article n° 0325 sont disponibles sans inscription chez Royal Corinthian, au même titre que le reste de sa gamme de consoles et de corbeaux. Ils peuvent être téléchargés depuis les pages « Dessins CAO des consoles » et « Famille Revit des consoles » du fabricant. L'équipe d'architectes de Royal Corinthian est à votre disposition pour vous accompagner dans le dimensionnement et la spécification de cet article en fonction de la configuration de votre porche, avant-toit ou poutre. Il est souvent utilisé avec les colonnes, corniches et garde-corps en PVC du fabricant pour créer une façade composite harmonieuse.

Tous les produits architecturaux composites Royal Corinthian sont fabriqués aux États-Unis et bénéficient d'une garantie à vie du fabricant contre la pourriture, les fissures et les dommages causés par les insectes.

Spécification
  • Item #0325 – Knee Bracket (0325 Knee Bracket). Object type: exterior corbel/bracket. Primary material: PVC (cellular PVC). Sizing: manufactured to order, adjustable to any project dimension via in-house CNC tooling – no fixed catalog width/height/depth is published. Finish: paint-grade, field-paintable, or left unfinished. BIM/CAD: Revit (.rfa) and AutoCAD (.dwg/.pdf) files published by Royal Corinthian under item #0325. Weight: not published by manufacturer – contact Royal Corinthian for shipping weight and lead time.

Spécifications techniques
  • Réference unique.0325-knee-bracket
  • Famille de produitsBrackets & Corbels
  • Groupe de produitsKnee Bracket
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers