Publier vos produits
Architectural Bracket – Post & Beam – 0522

Architectural Bracket – Post & Beam – 0522

Traduit par Google,

Le support pour poteau et poutre (réf. 0522) fait partie de la collection de 30 supports réglables Royal Corinthian : des profils adaptables à toutes les dimensions de projet, contrairement aux dimensions fixes du catalogue. Ce support permet de relier visuellement un poteau vertical à une poutre horizontale, renforçant ainsi l'aspect authentique des constructions à ossature bois ou à poteaux-poutres pour les porches, pergolas et abris de jardin, même lorsque la structure sous-jacente est une charpente traditionnelle. La référence 0522 est l'un des 5 modèles de supports pour poteau et poutre de la collection de 30 supports réglables Royal Corinthian, aux côtés des références 0508, 0509, 0518 et 0521.

Comme les autres pièces de la collection de 30 supports, cet article est fabriqué en PVC cellulaire et dimensionné sur mesure pour s'adapter à chaque ouverture, poteau ou débord grâce à l'outillage CNC interne de Royal Corinthian. Le fabricant réalisant ses propres moules, aucune dimension standard n'est publiée dans le catalogue ; il est donc nécessaire de demander directement à Royal Corinthian les dimensions spécifiques à votre projet, ainsi que le poids et le délai de livraison. Ce produit en PVC est imputrescible, incassable, résistant aux insectes et peut être laissé brut ou peint sur place pour s'harmoniser avec les moulures environnantes. La visserie n'est pas fournie et doit être choisie en fonction du support (ossature bois, maçonnerie ou acier) et de la charge à supporter. Les instructions d'installation générales de Royal Corinthian présentent les méthodes de fixation recommandées pour sa gamme de supports et consoles composites.

Les fichiers Revit (RFA) et AutoCAD (DWG/PDF) gratuits pour l'article n° 0522 sont disponibles sans inscription chez Royal Corinthian, au même titre que le reste de sa gamme de consoles et de corbeaux. Ils peuvent être téléchargés depuis les pages « Dessins CAO des consoles » et « Famille Revit des consoles » du fabricant. L'équipe d'architectes de Royal Corinthian est à votre disposition pour vous accompagner dans le dimensionnement et la spécification de cet article en fonction de la configuration de votre porche, avant-toit ou poutre. Il est souvent utilisé avec les colonnes, corniches et garde-corps en PVC du fabricant pour créer une façade composite harmonieuse.

Tous les produits architecturaux composites Royal Corinthian sont fabriqués aux États-Unis et bénéficient d'une garantie à vie du fabricant contre la pourriture, les fissures et les dommages causés par les insectes.

Spécification
  • Item #0522 – Post & Beam Bracket (0522 Post & Beam Bracket). Object type: exterior corbel/bracket. Primary material: PVC (cellular PVC). Sizing: manufactured to order, adjustable to any project dimension via in-house CNC tooling – no fixed catalog width/height/depth is published. Finish: paint-grade, field-paintable, or left unfinished. BIM/CAD: Revit (.rfa) and AutoCAD (.dwg/.pdf) files published by Royal Corinthian under item #0522. Weight: not published by manufacturer – contact Royal Corinthian for shipping weight and lead time.

Spécifications techniques
  • Réference unique.0522-post-and-beam-bracket
  • Famille de produitsBrackets & Corbels
  • Groupe de produitsPost & Beam Bracket
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers