Publier vos produits
Architectural Bracket – Corbel – 0550

Architectural Bracket – Corbel – 0550

Traduit par Google,

Le support de console avec cadre 0550 (réf. 0550) fait partie de la collection de 30 supports ajustables Royal Corinthian : des profils adaptables à toutes les dimensions, contrairement aux dimensions fixes du catalogue. Ce support reprend la forme classique en volute de la console Royal Corinthian et y ajoute un cadre décoratif ou une plaque arrière, ce qui le rend idéal pour les niches, les étagères encastrées et les murs d'accent où une finition soignée est souhaitée, en plus de son utilisation classique sous les porches et les avant-toits. Ce modèle est la version encadrée du support de console simple 0550 de Royal Corinthian ; les deux partagent la même forme de console, cette version étant agrémentée d'un cadre décoratif.

Comme les autres pièces de la collection de 30 supports, cet article est fabriqué en PVC cellulaire et dimensionné sur mesure pour s'adapter à chaque ouverture, poteau ou débord grâce à l'outillage CNC interne de Royal Corinthian. Le fabricant réalisant ses propres moules, aucune dimension standard n'est publiée dans le catalogue ; il est donc nécessaire de demander directement à Royal Corinthian les dimensions spécifiques à votre projet, ainsi que le poids et le délai de livraison. Ce produit en PVC est imputrescible, incassable, résistant aux insectes et peut être laissé brut ou peint sur place pour s'harmoniser avec les moulures environnantes. La visserie n'est pas fournie et doit être choisie en fonction du support (ossature bois, maçonnerie ou acier) et de la charge à supporter. Les instructions d'installation générales de Royal Corinthian présentent les méthodes de fixation recommandées pour sa gamme de supports et consoles composites.

Les fichiers Revit (RFA) et AutoCAD (DWG/PDF) gratuits pour l'article n° 0550 sont disponibles sans inscription chez Royal Corinthian, au même titre que le reste de sa gamme de consoles et de corbeaux. Ils peuvent être téléchargés depuis les pages « Dessins CAO des consoles » et « Famille Revit des consoles » du fabricant. L'équipe d'architectes de Royal Corinthian est à votre disposition pour vous accompagner dans le dimensionnement et la spécification de votre porche, avant-toit ou poutre. Cet article est souvent associé aux colonnes, corniches et garde-corps en PVC du fabricant pour une façade composite harmonieuse.

Tous les produits architecturaux composites Royal Corinthian sont fabriqués aux États-Unis et bénéficient d'une garantie à vie du fabricant contre la pourriture, les fissures et les dommages causés par les insectes.

Spécification
  • Item #0550 – Corbel Bracket with Frame (0550 Corbel Bracket with Frame). Object type: exterior corbel/bracket. Primary material: PVC (cellular PVC). Sizing: manufactured to order, adjustable to any project dimension via in-house CNC tooling – no fixed catalog width/height/depth is published. Finish: paint-grade, field-paintable, or left unfinished. BIM/CAD: Revit (.rfa) and AutoCAD (.dwg/.pdf) files published by Royal Corinthian under item #0550. Weight: not published by manufacturer – contact Royal Corinthian for shipping weight and lead time.

Spécifications techniques
  • Réference unique.0550-corbel-bracket-with-frame
  • Famille de produitsBrackets & Corbels
  • Groupe de produitsCorbel Bracket with Frame
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Divers