Royal Corinthian fabrique des colonnes carrées cannelées non coniques à partir de quatre matériaux composites : la fibre de verre RoyalCast™, la pierre polymère RoyalStone™, la fibre de verre légère RoyaLite™ et le PVC RoyalWrap™. Soucieux de la durabilité de nos colonnes, qui peut durer des générations, nous proposons exclusivement des matériaux composites. Nous offrons également des colonnes en béton fibré de verre RoyalCrete™ pour ceux qui souhaitent un aspect pierre reconstituée segmentée. Si vous avez déjà choisi le matériau qui convient le mieux à votre projet résidentiel ou commercial, vous trouverez ses spécifications dans les tableaux ci-dessous et sur nos plans CAO. En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter pour une présentation rapide ou à consulter notre page de comparaison des colonnes. Pour les spécifications et les dimensions de nos habillages de colonnes cannelées en PVC, veuillez consulter la section dédiée.
Nos colonnes carrées cannelées sont disponibles en largeurs nominales de 8, 10 et 12 pouces, mais comme pour tous nos produits, la personnalisation est notre point fort. Notre atelier de fabrication de moules intégré nous permet d'ajouter de nouvelles dimensions chaque semaine. N'hésitez pas à vérifier si la dimension dont vous avez besoin est disponible. Nos habillages de colonnes en PVC, quant à eux, sont disponibles dans pratiquement toutes les dimensions sans qu'il soit nécessaire de fabriquer un nouveau moule. Les tableaux ci-dessous s'appliquent à certaines de nos colonnes et pas à toutes ; veuillez donc porter une attention particulière aux titres et aux notes des tableaux. Les colonnes RoyalCast et RoyalStone sont porteuses grâce à leur procédé de fabrication par centrifugation. Elles sont également plus lourdes et présentent des ouvertures circulaires, contrairement aux ouvertures carrées de nos habillages de colonnes RoyaLite (voir les vues en coupe ci-dessous). Les habillages de colonnes RoyaLite, généralement livrés en deux moitiés avec des joints à recouvrement pour l'assemblage autour des supports structurels, peuvent être pré-assemblés en usine et expédiés sous forme de colonnes complètes, de pilastres ou d'autres types de plans. Les colonnes en GFRC sont fabriquées en sections empilables. Tous nos Les chapiteaux et les bases sont fabriqués du même matériau que le fût.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |