Publier vos produits
Square Tapered PVC Column Wraps

Square Tapered PVC Column Wraps

Traduit par Google,

Les habillages de colonnes carrées coniques ou de style artisanal en PVC de Royal Corinthian sont fournis de série en deux demi-angles à assembler sur place autour d'un élément structurel. Ces colonnes sont fabriquées à partir de feuilles de PVC cellulaire de 12,7 mm d'épaisseur et peuvent atteindre 122 cm de hauteur et 6,1 m de largeur. Des épaisseurs de 9,5 mm, 15,9 mm et 25,4 mm sont également disponibles.

Outre les styles coniques simples (PT), coniques à panneaux en relief (RA-T) et coniques à panneaux encastrés (RE-T) présentés ci-dessous, nous pouvons réaliser ces habillages de colonnes dans pratiquement tous les styles que vous avez imaginés. Vous trouverez d'autres idées de style dans notre section consacrée aux colonnes en PVC non coniques. À l'instar du bois, mais sans ses inconvénients, le PVC peut être usiné ou assemblé pour créer une multitude de designs personnalisés à des prix très compétitifs.

Nos colonnes carrées coniques en PVC sont livrées de série avec un chapiteau et une base de style artisanal, mais nous proposons un large choix de chapiteaux et de bases. Hormis les chapiteaux toscans, doriques, attiques ou décoratifs, tous nos chapiteaux et bases sont disponibles dans le même matériau que le fût. La plupart de nos clients peignant nos colonnes en PVC, la réalisation de chapiteaux et de bases complexes en composite de polymère et de marbre ne pose aucun problème.

Spécifications techniques
  • Réference unique.square-tapered-pvc-column-wraps
  • Famille de produitsColumns
  • Groupe de produitsSquare
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage
  • Code Uniclass 2015EF_20_30
  • Description de l'Uniclass 2015Columns
  • Numéro OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Titre OmniClassColumns