Publier vos produits
100100 EUROBLOCK, Full bore foot valve, female threaded, with stainless steel strainer

100100 EUROBLOCK, Full bore foot valve, female threaded, with stainless steel strainer

Traduit par Google,
L'EUROBLOCK est une vanne qui permet l'écoulement du fluide dans un seul sens. Il est utilisé pour arrêter tout risque possible de dommage/contamination des systèmes d'eau causé par les refoulements. La nouvelle conception interne et les nouveaux composants/matériaux utilisés, tels que FORTRON, ont permis à la vanne d'augmenter sa résistance à l'usure, sa résistance mécanique et ses performances d'écoulement, tout en diminuant le bruit de fonctionnement. Pour ces raisons, la vanne EUROBLOCK est l'un des clapets anti-retour les plus innovants du marché. Le nouveau volet EUROBLOCK est fabriqué en FORTRON (PPS), un technopolymère semi-cristallin enrichi en fibre de verre, hautement résistant aux températures élevées, stable thermiquement et doté de propriétés mécaniques et de résistance chimique élevées. Sa forme a été spécifiquement étudiée pour favoriser le débit et limiter les pertes de charge à l'intérieur du système. • L'insertion du support dorsal en techno-polymère aide à réduire le coefficient de frottement entre le volet et le support lui-même. • Grâce à la section d'étanchéité et au siège en élastomère sur le volet, les risques de fuites d'usure sont fortement réduits. • Le clapet anti-retour EUROBLOCK est fondamentalement impossible à bloquer grâce à la conception de ses composants internes et aux matériaux utilisés. • La vanne est adaptée pour être utilisée sur les installations de distribution d'eau potable ainsi que sur les systèmes de chauffage/refroidissement. • La nouvelle conception interne a fortement réduit le bruit de fonctionnement. • Il peut être installé horizontalement ou transversalement. • Grâce à sa section interne particulière, le passage du fluide ne subit aucune réduction en aucun point. La série EUROBLOCK est disponible dans ces versions : • 100000, Clapet anti-retour à passage intégral, fileté F/F. • 100001, Clapet anti-retour à passage intégral, fileté F/F, siège Viton® adapté à une application avec des hydrocarbures et des carburants non halogénés (essences, kérosène...). • 100100, Clapet de pied à passage intégral, taraudé, avec crépine en acier inoxydable. • 100101, Clapet de pied à passage intégral, filetage femelle, avec crépine en acier inoxydable et siège en Viton® adapté à une application avec des hydrocarbures et des carburants non halogénés (essences, kérosène...). • 100200, Clapet anti-retour à passage réduit, fileté UNI ISO 228/1-GF/F. • 100210, Clapet anti-retour à passage réduit, traité TEA, UNI ISO 228/1 – G, taraudé • 100300, Clapet de pied à passage réduit, UNI ISO 228/1-G, taraudé femelle, avec crépine en acier inoxydable
Spécifications techniques
  • Réference unique.100100
  • Famille de produitsEcology Series
  • Groupe de produitsEUROBLOCK
  • Date de publication2020-12-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireFibre de verre composite renforcée de polymère
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord