Publier vos produits
MAGNETO, Magnetic Dirt Separator

MAGNETO, Magnetic Dirt Separator

Traduit par Google,
Séparateur de boues magnétique pour chaudières à condensation, raccords filetés ISO 228 - G 3/4 ".
Spécifications techniques
  • Réference unique.300400
  • Famille de produitsEcology Series
  • Groupe de produitsMAGNETO
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)164
  • Largeur (mm)100
  • Profondeur (mm)60
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireFibre de verre composite renforcée de polymère
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)0.52
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord