600300 EUROFLY, Brass butterfly valve full bore M/F threaded with throttling
Traduit par Google,
EUROFLY et FLY, les vannes avancées avec une solution "obturateur papillon" enregistrées avec le brevet italien n° US 6,446,934. La structure particulière de la vanne offre un bon compromis entre une grande fiabilité de l'étanchéité et la rentabilité de la solution. Les vannes papillon en laiton EUROFLY et FLY peuvent être utilisées dans les domaines suivants HVAC, industriel, naval, pneumatique, etc. • La température de fonctionnement d'EUROFLY varie entre -10°C et +130°C. • La température de fonctionnement de FLY est comprise entre -10°C et +100°C. • La pression maximale de fonctionnement, à température ambiante, est de 16 Bar (PN16). Certification internationale : CSA (Association canadienne de normalisation), UL (Underwriters Laboratories), FM (Factory Mutual), EAC, ACS (Attestation de conformité sanitaire). Principaux éléments compatibles : • EAU • EAU DE MER • AIR • AZOTE • BUTANE • VAPEUR JUSQU'À 130° • GLYCOL EUROFLY et FLY sont disponibles dans ces versions : • 600000, Vanne papillon passage intégral F/F taraudée avec étranglement • 600001, Vanne papillon laiton passage intégral F/F fileté avec étranglement • 600300, Vanne papillon laiton passage intégral M/F fileté avec étranglement • 600301, Vanne papillon laiton passage intégral, M/F fileté avec étranglement • 600500, Vanne papillon laiton passage intégral, femelle fileté et raccord pour collecteur avec étranglement • 600700, Robinet papillon en laiton passage intégral, avec embout et étranglement, poignée en technopolymère • 600760, Robinet papillon en laiton, passage intégral, avec embout et étranglement verrouillable; poignée verrouillable en technopolymère.