Publier vos produits
EME420MD Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver
Ruskin

EME420MD Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver

4.3 sur 5 étoiles4.3(17 Avis)
Traduit par Google,

La persienne stationnaire résistante à la pluie entraînée par le vent EME420MD est approuvée par le comté de Miami-Dade pour une charge de vent élevée et une résistance aux chocs. Il offre une résistance à la pluie poussée par le vent AMCA de classe A pour minimiser l'infiltration de la pluie. Les caractéristiques de l'EME420MD :

  • Miami-Dade NOA # 17-1214.18 Expire le 23/02/21
  • Approbation de produit en Floride #FL 21829.5
  • Approbation pour une utilisation dans des structures ouvertes avec des dispositions pour gérer les infiltrations météorologiques
  • Résistant aux impacts de missiles
  • Conçu pour résister à une charge de vent allant jusqu'à ± 120 lb/pi2
  • Résistance à la pluie poussée par le vent AMCA de classe A (efficace à 99,1 %) à une vitesse de zone libre de 1 190 fpm
Spécification
  • The EME420MD Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver is Miami-Dade County Approved for high windload and impact resistance.  It provides Class A AMCA wind driven rain resistance to minimize rain infiltration.  The EME420MD features:

    Miami-Dade NOA 20-1015.08
    Florida product Approval #FL 21829.5
    Approval for use in open structures with provisions to manage weather infiltration
    Missile impact resistant
    Designed to withstand up to ±120 psf windload
    AMCA Class A wind driven rain resistance (99.1% effective) at 1,190 fpm free area velocity
    Texas Department of Insurance (TDI) Listed – LVR-10 

Spécifications techniques
  • Réference unique.EME420MD
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-09-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalExtruded Aluminum
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie