Publier vos produits
HZ700 Extreme Performance Louver AMCA 540/AMCA 550
Ruskin

HZ700 Extreme Performance Louver AMCA 540/AMCA 550

3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
Traduit par Google,

Le HZ700 est une persienne à double cadre aux performances extrêmes. Sa conception de lame en deux parties offre une protection contre la pénétration de la pluie poussée par le vent, réduisant ainsi les dommages et les dépenses d'exploitation supplémentaires. Le HZ700 est doté d'une construction à meneaux visibles avec une conception de lame avant horizontale pour une esthétique architecturale agréable.

Caractéristiques:

  • 53% de zone gratuite
  • AMCA 540 (Missile E) répertorié
  • AMCA 550 répertorié
  • Cotes de performance publiées basées sur des tests conformément à la norme AMCA 500-L
  • Fixé mécaniquement
  • Approuvé pour les applications avec une pression de conception de +/- 130 PSF (6,7 kPa)
  • Chute de pression d'admission : 0,3 pouce de poids à l'eau à une vitesse de zone libre de 1 000 pi/min
  • Chute de pression d'échappement : 0,28 "wg à une vitesse de zone libre de 1 000 fpm
Spécification
  • Furnish and install louvers as hereinafter specified where shown on plans. Louvers shall be manufactured in an ISO9001 certified factory and tested in accordance with AMCA 540 — Test Method for Louvers Impacted by Wind Borne Debris and AMCA 550 — Test Method for High Velocity Wind Driven Rain Resistant Louvers. Louvers shall have vertical wind driven rain (WDR) louver blades in the rear and horizontal architectural blades in the front for high performance and aesthetics.

    Optional extended sill can be provided for additional water protection. Louver drainable blades shall be contained within a combined 7” (178) frame.
    Louver components including heads, jambs, blades and extended sill shall be factory assembled by the louver manufacturer. Louver sizes too large for shipping shall be built up by the contractor from factory assembled louver sections to provide overall sizes required.

Spécifications techniques
  • Réference unique.HZ700
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-09-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes