Publier vos produits
Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver Miami Dade EME5625MDE
Ruskin

Wind Driven Rain Resistant Stationary Louver Miami Dade EME5625MDE

Traduit par Google,

L'EME5625MDE est une persienne fixe verticale en aluminium extrudé de 5 po de profondeur, approuvée par Miami Dade, conçue pour protéger les ouvertures d'admission et d'évacuation d'air dans les murs extérieurs en cas d'ouragan. Le EME5625MDE offre une protection contre l'eau exceptionnelle et répond aux exigences de protection renforcée des bâtiments.
Fonctionnalités

  • 55 % de zone libre
  • Listé AMCA550
  • AMCA540 Amélioré (Missile E) Répertorié
  • Approuvé pour les applications avec une pression de conception de +/- 160PSF (7,6 kPA)
  • Fixé mécaniquement
  • Évaluation des performances publiée basée sur des tests conformément à AMCA500-L
  • Miami Dade approuvé NOA # 21-1021.03
  • Construction en aluminium pour un faible entretien et une haute résistance à la corrosion
  • Construction à meneaux apparents. Les meneaux cachés et la construction à lame continue ne sont pas disponibles
Spécification
  • Furnish and install louvers as hereinafter specified where shown on plans or as described in schedules. Louvers shall possess stationary vertical blades designed to prevent the penetration of wind driven rain. Louver blades shall be contained within a 5” (127) frame. Extended sill shall be provided to capture and drain water to exterior of building. Louver components (heads, jambs, sill and blades) shall be factory assembled by the louver manufacturer. Louver sizes too large for shipping shall be built up by the contractor from factory assembled louver sections to provide overall sizes required. Louver design shall incorporate visible mullions on units larger than 72” x 120” (1828 x 3048). Louvers shall withstand a wind load of 160 lbs. per sq. ft. (7.6kPa) (specifier may substitute any loading required).

    Louvers shall be Ruskin Model EME5625MDE extruded 6063T6 aluminum alloy construction as follows:

    Frame: 0.08 (2) wall thickness, caulking surfaces provided.

    Blades: 0.08 (2) wall thickness, installed vertically on approximately 1 1/2” (38) centers.

    Extended Sill: 0.08 (2) wall thickness, with upturned side panels to prevent water leakage.

    Screen: 5/8” x 0.040” (16 x 1) expanded flattened aluminum bird screen in removable frame.

    Finish: Select finish specification from Ruskin Finishes Brochure.








Spécifications techniques
  • Réference unique.EME5625MDE
  • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Groupe de produitsHurricane Louvers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-29
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (pouces)5
En rapport
  • Matériel principalExtruded Aluminum
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes