Publier vos produits
Ruskin Adjustable Acoustical Louver EAL6811M
Ruskin Adjustable Acoustical Louver EAL6811M
    Ruskin

    Ruskin Adjustable Acoustical Louver EAL6811M

    Traduit par Google,
    La persienne acoustique réglable EAL6811M a un cadre de 6" de profondeur et un angle de lame de 45 degrés. Elle comprend :

    • 30% de surface libre.
    • Capacités d'atténuation du son.
    • Construction en aluminium pour un faible entretien et une haute résistance à la corrosion.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-10
    • Famille de produitsExterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsAcoustical Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord