Publier vos produits
Ruskin Aluminum Thin Line Drainable Stationary Louver ELF211D
Ruskin Aluminum Thin Line Drainable Stationary Louver ELF211D
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Thin Line Drainable Stationary Louver ELF211D

    4.5 sur 5 étoiles4.5(13 Avis)
    Traduit par Google,
    La persienne stationnaire Heavyline ELF211D est une persienne stationnaire de 2 po de profondeur en aluminium extrudé 6063T5, d'une épaisseur de paroi nominale de 0,060 po (1,5). Il comporte:
    • 38 % de zone libre.
    • Notes de performance publiées.
    • Système de châssis haute performance.
    • La gouttière de drainage dans chaque lame minimise la cascade d'eau entre les lames.
    • Meneaux cachés de style architectural.
    • Construction entièrement en aluminium pour un faible entretien et une haute résistance à la corrosion.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-17
    • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsStationary Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes