Publier vos produits
Ruskin Stationary Sightproof Louver ELF30V
Ruskin

Ruskin Stationary Sightproof Louver ELF30V

5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
Traduit par Google,
La persienne stationnaire ELF30V en aluminium extrudé est une persienne stationnaire de 3" de profondeur qui a un angle de lame de 45 degrés. Elle comprend :

• Lames à chevrons invisibles qui assurent l'intimité, dissimulent l'équipement, préviennent le vandalisme et agissent comme une barrière de sécurité dans les zones dangereuses.
• 56 % de surface libre.
• Résistant à la corrosion, construction entièrement en aluminium.
• Durabilité exceptionnelle et faible entretien.
Spécification
  • The ELF30V is a 3" deep stationary louver which has a 45 degree blade angle. It features:

    • Sightproof chevron blades which provide privacy, conceal equipment, prevent vandalism, and act as a safety barrier to dangerous areas
    • 56% free area
    • Corrosion resistant, all aluminum construction
    • Outstanding durability and low maintenance
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-18
  • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Groupe de produitsSightproof Louvers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes