Publier vos produits
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF445DX
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF445DX
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF445DX

    Traduit par Google,

    L'ELF445DX est une persienne stationnaire avec un cadre de 4" de profondeur, des lames drainables et un angle de lame de 45 degrés. Elle comprend :

    • 52% de surface libre.
    • Un système de cadre haute performance avec une tête drainable qui collecte et élimine l'eau pour une excellente performance de pénétration de l'eau.
    • Vidange des gouttières en lames pour minimiser les cascades d'eau.
    • Meneaux cachés de style architectural permettant une apparence de ligne continue jusqu'à 120".
    • Construction entièrement en aluminium pour un faible entretien et une haute résistance à la corrosion.
    Spécification
    • The ELF445DX is a Stationary Louver with a 4" deep frame, drainable blades and a 45 degree blade angle. It features:

      • 52% free area.
      • A high performance frame system with a drainable head that collects and removes water for excellent water penetration performance.
      • Drain gutters in blades to minimize water cascading.
      • Architecturally styled, hidden mullions allowing continuous line appearance up to 120".
      • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-23
    • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsStationary Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes