Publier vos produits
Ruskin Stationary Drainable Hurricane Louver ELF6375DFL
Ruskin Stationary Drainable Hurricane Louver ELF6375DFL
    Ruskin

    Ruskin Stationary Drainable Hurricane Louver ELF6375DFL

    Traduit par Google,
    La persienne fixe drainable ELF6375DFL est homologuée UL pour la résistance au vent et approuvée pour la conformité au code du bâtiment de la Floride. Il a un cadre de 6" de profondeur et un angle de lame de 37 1/2 degrés.

    Il comporte:
    • Convient pour une utilisation dans des applications non résistantes aux chocs avec des charges de vent allant jusqu'à +50 lb/pi².
    • Performances à l'air et à l'eau sous licence AMCA.
    • Méthode d'installation testée avec des instructions d'installation pour aider les installateurs.
    • Numéro d'approbation de produit de Floride FL6068 (version de code 2004)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-26
    • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsHurricane Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes