Publier vos produits
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375XH
Ruskin

Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375XH

Traduit par Google,
La persienne fixe ELF6375XH a une profondeur de 6 po et un angle de lame de 37 1/2 degrés. Elle comprend :

• 55% de surface libre.
• Un système de cadre haute performance avec une tête vidangeable recueille et élimine l'eau pour fournir une excellente performance de pénétration de l'eau.
• Meneaux cachés de style architectural permettant une apparence de ligne continue jusqu'à 120".
• Construction en aluminium pour un faible entretien et une haute résistance à la corrosion.
• Construction entièrement soudée.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-29
  • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Groupe de produitsStationary Louvers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes