Publier vos produits
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME3625
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME3625
    Ruskin

    Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME3625

    Traduit par Google,
    La persienne stationnaire résistante à la pluie entraînée par le vent EME3625 a un cadre de 3" de profondeur et des lames verticales.

    Il comporte:

    • 45% de surface libre.
    • Lames verticales étroitement espacées qui empêchent la pénétration de la pluie poussée par le vent, réduisant les dommages et les dépenses d'exploitation supplémentaires.
    • Moins dispendieux que les modèles 4" et 6" à pluie poussée par le vent.
    • Construction en aluminium pour un faible entretien et une haute résistance à la corrosion.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-45
    • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsWind-Driven Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes