Publier vos produits
Ruskin Wind-Driven Stationary Drainable Louver EME820DD
Ruskin Wind-Driven Stationary Drainable Louver EME820DD
    Ruskin

    Ruskin Wind-Driven Stationary Drainable Louver EME820DD

    Traduit par Google,
    La persienne stationnaire Heavyline EME820DD mesure 8 po de profondeur et a un angle de lame de 54 degrés. Elle comprend :

    • 46% de surface libre.
    • Le profil spécial de la lame empêche la pénétration de la pluie entraînée par le vent.
    • Gouttière de vidange dans chaque lame ; des descentes pluviales dans les jambages et les meneaux pour évacuer l'eau de la persienne pour une cascade d'eau minimale d'une lame à l'autre.
    • Construction entièrement en aluminium pour un faible entretien et une haute résistance à la corrosion.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-50
    • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsWind-Driven Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes