Publier vos produits
Ruskin Steel Stationary Drainable Louver L375D
Ruskin Steel Stationary Drainable Louver L375D
    Ruskin

    Ruskin Steel Stationary Drainable Louver L375D

    Traduit par Google,
    La persienne fixe à lame drainable haute performance L375D mesure 4 po de profondeur avec un angle de lame de 37-1/2 degrés. Elle comprend :

    • 50 % de zone libre.
    • Faible perte de charge et pénétration d'eau.
    • Drainez les gouttières dans chaque lame et les descentes pluviales dans les jambages et les meneaux pour drainer l'eau de la persienne pour un minimum de cascade d'eau d'une lame à l'autre.
    • Meneaux cachés de style architectural permettant une apparence de ligne continue jusqu'à 120".
    • Construction économique en acier galvanisé.
    Spécification
    • The L375D High Performance Drainable Blade Stationary Louver is 4" deep with at a 37-1/2 degree blade angle. It features:

      • 50% Free Area
      • Low pressure drop and water penetration
      • Drain gutters in each blade and downspouts in jambs and mullions to drain water from louver for minimum water cascade from blade to blade
      • Architecturally styled hidden mullions allowing continuous line appearance up to 120"
      • Economical galvanized steel construction

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-63
    • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsStationary Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis