Publier vos produits
Ruskin Rectangular Tube Blade Sunshade SSRTH
Ruskin

Ruskin Rectangular Tube Blade Sunshade SSRTH

Traduit par Google,

Le SSRTH est un pare-soleil à montage horizontal doté d'une lame rectangulaire de 4, 6 ou 8 pouces pour offrir un ombrage optimal, favorisant ainsi la réduction des coûts énergétiques et diminuant l'éblouissement des fenêtres.
Qu’il soit installé verticalement ou horizontalement, Ruskin peut vous fournir le produit d’ombrage optimal pour vos besoins.

Spécification
  • STANDARD CONSTRUCTION

    BLADES

    6063T5 extruded aluminum rectangular tubes.

    SSRTH4 - 13/4" x 4" x .125" (44 x 102 x 3.2) installed at 45°

    angle and 41/2" (114) center-to-center spacing.

    SSRTH6 - 2" x 6" x .125" (51 x 152 x 3.2) installed at 45° and

    6" (152) center-to-center spacing.

    OUTRIGGERS

    6" wide x .375" thick (152 x 10) flat, non-tapered aluminum rectangle. Other outrigger designs are available at additional cost.

    FASCIA

    Available at additional cost.

    INSTALLATION

    Installation brackets and hardware by others.

    CONSTRUCTION

    All welded.

    FINISH

    Mill.

    MINIMUM SIZE

    12"w x 12"h (305 x 305).

    APPROXIMATE SHIPPING WEIGHT

    6 lbs. per sq. ft. (29 kg/m2

    ).

    MAXIMUM SINGLE SECTION SIZE

    Consult factory.

    OVERALL

    Single sections may be joined together in the field for unlimited overall size. Field assembly and supporting structure are by others.

    VARIATIONS

    • Alternate blade spacing.

    • Alternate blade installation angles.

    • Outrigger Options: tapered bar, channel and tube.

    • Fascia Options: channel, round and bullnose shapes.

    • Installation brackets and hardware are available.

    • Selection of finishes: baked enamel (modified fluoropolymer),

    Kynar, Pearledize 50 & 70, prime coat, clear and color anodize.

    (Some variation in anodize color consistency is possible.)

    All variations are available at additional cost. Consult Ruskin for other special requirements

Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-86
  • Famille de produitsLouvered Canopies
  • Groupe de produitsSun Control Louvers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis