Publier vos produits
Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Louver ELF22V
Ruskin

Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Louver ELF22V

Traduit par Google,
La persienne fixe en aluminium ELF22V est une persienne fixe de 2" de profondeur qui a un angle de lame de 60 degrés. Elle comprend :

• Lames à chevrons invisibles qui assurent l'intimité, dissimulent l'équipement, préviennent le vandalisme et agissent comme une barrière de sécurité dans les zones dangereuses.
• 28% de surface libre.
• Résistant à la corrosion, construction entièrement en aluminium.
• Durabilité exceptionnelle et faible entretien.
Spécification
  • The ELF22V Aluminum Stationary Louver is a 2" deep stationary louver which has a 60 degree blade angle. It features:

    • Sightproof chevron blades which provide privacy, conceal equipment, prevent vandalism, and act as a safety barrier to dangerous areas
    • 28% free area
    • Corrosion resistant, all aluminum construction
    • Outstanding durability and low maintenance

Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-88
  • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Groupe de produitsSightproof Louvers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes