Publier vos produits
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6375X
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6375X
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF6375X

    Traduit par Google,
    La persienne fixe en aluminium ELF6375X mesure 6 po de profondeur et a un angle de lame de 37 1/2 degrés. Elle comprend :

    • 55% de surface libre.
    • Un système de cadre haute performance avec une tête vidangeable recueille et élimine l'eau pour fournir une excellente performance de pénétration de l'eau.
    • Meneaux cachés de style architectural permettant une apparence de ligne continue jusqu'à 120".
    • Construction en aluminium pour un faible entretien et une haute résistance à la corrosion.
    • Construction entièrement soudée.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-93
    • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsStationary Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes