Publier vos produits
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF837
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF837
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF837

    Traduit par Google,

    La persienne stationnaire ELF837 a une profondeur de 4" et un angle de lame de 37 1/2 degrés. Elle comprend :
    52% de surface libre.
    Meneaux cachés de style architectural permettant une apparence de ligne continue.
    Construction en aluminium pour un faible entretien et une haute résistance à la corrosion.
    Faible perte de charge et faible pénétration d'eau.

    Spécification
    • The ELF837 Stationary Louver is 4" deep and has a 37 1/2 degree blade angle. It features:

      52% free area.
      Architecturally styled hidden mullions allowing continuous line appearance.
      Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
      Low pressure drop and low water penetration.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-95
    • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsStationary Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes