Publier vos produits
Ruskin Aluminum Wind-Driven Stationary Louver EME520DD
Ruskin Aluminum Wind-Driven Stationary Louver EME520DD
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Wind-Driven Stationary Louver EME520DD

    Traduit par Google,
    La persienne éolienne stationnaire en aluminium EME520DD a un cadre de 5" de profondeur et un angle de lame de 20 degrés. Elle comprend :

    • 44% de surface libre.
    • Lames horizontales rapprochées qui empêchent la pénétration de la pluie poussée par le vent.
    • Excellentes performances de chute de pression.
    • Construction en aluminium pour un faible entretien et une haute résistance à la corrosion.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rd-97
    • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Groupe de produitsWind-Driven Louvers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2009-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord