Publier vos produits
Aluminum Drainable Stationary Louvers ELF6350DMP
Ruskin

Aluminum Drainable Stationary Louvers ELF6350DMP

3.6 sur 5 étoiles3.6(5 Avis)
Traduit par Google,

La persienne fixe ELF6350DMP a une profondeur de 6" et un angle de lame de 35 degrés.

Il comporte:

  • Point de départ de la pénétration de l'eau au-dessus de 1 250 fpm (test de pénétration de l'eau standard AMCA)
  • 58% zone libre
  • Le système de cadre haute performance avec tête drainable recueille et élimine l'eau pour minimiser la pénétration de l'eau
  • La gouttière de drainage dans chaque lame minimise la cascade d'eau entre les lames
  • Meneaux cachés de style architectural permettant une apparence de ligne continue jusqu'à 120"
  • Construction en aluminium pour un faible entretien et une haute résistance à la corrosion

Mots-clés : Persiennes

Spécification
  • The ELF6350DMP Stationary Louver is 6" deep and has a 35 degree blade angle.

    It features:

    62% Free Area
    6" Deep Extruded Construction
    Beginning point of water penetration above 1,250 fpm free area velocity.
    High performance frame system with drainable head collects and removes water to minimize water penetration performance.
    Drain gutter in each blade minimizes water cascade between blades.
    Continuous blades up to 120"
    All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion

    Keywords: Louvers

Spécifications techniques
  • Réference unique.ruskin-002
  • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Groupe de produitsStationary Louvers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-12-01
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes