Publier vos produits
ELBD375E Automatic Exhaust Dual Combination Aluminum Louver
Ruskin

ELBD375E Automatic Exhaust Dual Combination Aluminum Louver

Traduit par Google,
La persienne en aluminium à double combinaison d'échappement automatique ELBD375E combine une persienne à lame vidangeable et un registre de refoulement d'échappement dans une profondeur de cadre nominale de 6 po. Les lames des persiennes sont en aluminium extrudé de 0,081 po d'épaisseur à un espacement d'environ 4 po cc. Les lames anti-retour sont en aluminium formé de 0,025 po d'épaisseur avec une tringlerie de lame dissimulée, des roulements synthétiques et des joints de lame non métalliques. Il comporte:
  • Environ 45% de zone libre.

  • Construction entièrement en aluminium pour un faible entretien et une haute résistance à la corrosion.

  • Lames fonctionnelles qui commencent à s'ouvrir à environ 0,03" de pression wg et sont complètement ouvertes à environ 0,10" de pression wg.

  • Vitesse maximale recommandée de la zone libre d'échappement à travers le volet : 1 500 fpm (457 m/min).
Spécification
  • The ELBD375E Automatic Exhaust Dual Combination aluminum louver combines a drainable blade louver and an exhaust backdraft damper in a nominal 6” frame depth. Louver blades are .081” thick extruded aluminum at approximately 4” c-c spacing. Backdraft blades are .025” thick formed aluminum with concealed blade linkage, synthetic bearings and non-metallic blade seals. It features:

    Approximately 45% Free Area
    All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion
    Operable blades that begin to open at approximately .03” w.g. pressure and are fully open at approximately .10” w.g. pressure
    Maximum recommended exhaust free area velocity through louver: 1,500 fpm (457 m/min)

Spécifications techniques
  • Réference unique.ruskin-009
  • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Groupe de produitsCombination Louvers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-05-06
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes