Publier vos produits
ELM90HFA Adjustable Louver
Ruskin

ELM90HFA Adjustable Louver

Traduit par Google,
La persienne réglable ELM90HFA a une profondeur de 6 po et un angle de lame de 90 degrés. Elle comprend :

• 74% de surface libre.
• Fonctionnement à faible couple et aspect architectural agréable avec de faibles performances de fuite.
• La tringlerie de lame dissimulée est protégée des intempéries et réduit la profondeur d'installation requise.
• Les options de joint de lame et de jambage assurent une fermeture étanche de lame à lame et de lame à cadre.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ruskin-010
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-05-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes