Publier vos produits
Coanda CCN
Sabiana

Coanda CCN

Traduit par Google,
Grâce à la section particulière de traitement de l'air, les cassettes Carisma Coanda génèrent un flux d'air à effet "coanda". L'unité peut être installée dans un plafond suspendu. L'entrée d'air se fait par le bas tandis que l'alimentation en air est parallèle au plafond grâce à des grilles d'admission et de sortie pratiques et fonctionnelles. L'effet "coanda" crée une excellente circulation de l'air à l'intérieur de la pièce. Les moteurs Ec permettent une diminution de la consommation électrique de plus de 50% par rapport aux moteurs asynchrones traditionnels. Ils permettent de contrôler en continu le débit d'air et la température ambiante avec précision, avec des avantages supplémentaires en termes de niveaux de bruit très bas grâce à la vitesse de travail moyenne réduite. Chaque unité peut être fournie avec 1 serpentin (système bitube) et éventuellement un système de chauffage électrique, ou avec 2 serpentins (système quadritube) à un ou deux rangs, pour une alimentation en eau à basse température. L'air frais peut être mélangé à l'air ambiant. Une pompe à condensat peut également être fournie comme accessoire. En plus des systèmes conventionnels de contrôle de la température et de la vitesse, il est également possible de contrôler le fonctionnement de chaque unité via une seule télécommande avec un logiciel de supervision central installé sur un PC (Sabianet).
Spécifications techniques
  • Réference unique.Coanda-CCN
  • Famille de produitsCoanda
  • Groupe de produitsCCN
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701