Publier vos produits
GPX® HURRICANE FLORIDA PRODUCT APPROVAL Doors and Walls

GPX® HURRICANE FLORIDA PRODUCT APPROVAL Doors and Walls

Traduit par Google,

Portes résistantes aux ouragans de 60 à 90 minutes et
Murs, fenêtres/ouvertures résistants au feu contre les ouragans pendant 45 à 120 minutes

  • Le système GPX® Hurricane est un système d'encadrement de portes et de murs revêtus d'aluminium résistant au feu pendant 45 à 120 minutes.
  • Il possède des numéros d'approbation de produit de Floride pour les fenêtres/murs fixes (16382), les portes simples et paires (16888) et est conforme aux exigences de test de la zone d'ouragan à grande vitesse (HVHZ).
  • Disponible avec l’approbation du Texas Department of Insurance pour les murs-rideaux et les devantures de magasins (CWSF-50) et les portes battantes (DR-789) et les certifications UL.
  • Capable de vitrage du sol au plafond et mur à mur.
  • Garantie limitée standard de 5 ans.
  • Fabriqué aux États-Unis pour des délais de livraison rapides et des prix compétitifs.

POUR LES APPROBATIONS EN FLORIDE ET AU TEXAS

Classement au feu Application Max. Espace CV Max. Largeur du CV Max. Hauteur du CV
60 minutes Des murs,
Fenêtres/Ouvertures
4 952 po²
(3,19 m²)
124 po.
(3,15 m)
124 po.
(3,15 m)
90-120 minutes Des murs,
Fenêtres/Ouvertures
4 876 po²
(3,15 m²)
124 po.
(3,15 m)
124 po.
(3,15 m)
Classement au feu Application Max. Ouverture de porte
(Porte simple)
Max. Ouverture de porte
(Paire de porte)
60 à 90 minutes Des portes 52-1/2 po x 105-1/4 po.
(1,33 mx 2,67 m)
104-1/2 po x 105-1/4 po
(2,65 mx 2,67 m)



Spécification
  • Frame Weight

    Approx. 12 lbs. / lineal ft.

    Fire Rating

    45-120 minutes with hose stream

    Glass Make-up

    SuperLIte® II-XL with 9/16 in. DuPont Sentry Plus Laminated Glass

    Application

    Walls, Windows/Openings, Doors

    Door Frame Profile

    5 in. vertical stile
    5 in. head

    Wall Frame Profile

    3 in. at the perimeter
    5 in. at the intermediate

    Bottom Rail

    10 in. (254 mm) ADA compliant*
    *Bottom rail can be modified with AHJ approval

Spécifications techniques
  • Réference unique.GPX_HURRICANE_FLORIDA_PRODUCT_APPROVAL_Doors_and_Walls
  • Famille de produitsGPX_HURRICANE_FLORIDA_PRODUCT_APPROVAL
  • Groupe de produitsDoors and Walls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Code CSI MasterFormat 201408 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis