Publier vos produits
Gate Box EL
Gate Box EL
Gate Box EL

    Gate Box EL

    Gate Baox EL est un modèle de sas réalisé pour assurer l’unicité de passage en fournissant un même temps un niveau optimal de passages aussi. Ça c’est possible grâce aux fonctions anti-tailgaiting et anti-piggybacking, qui garantit l'entrée d'une seule personne à la fois. En outre l’installation du système Gate Baox EL donne la possibilité de réduire ou d’éliminer le personnel de sécurité en permettant aussi d'économiser beaucoup d’argent chaque année. Une fois que l'ACS donne l'autorisation qui valide le passage de la personne, le sas s’ouvre et l’usager entre dans la section. En case de détection d’un usager non autorisé le sas se bloque. La structure du sas est robuste en étant réalisé d'acier soudé et d'une finition en tôle ; les versions haute sécurité du sas Gate Baox EL peuvent également être équipées de vitres pare-balles.
    Spécification
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 200W. 3. Working Temperature: - 10 °C / 55 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Backup Battery: n.2 sealed lead-acid batteries to allow the right for functioning in case of lack of power. 5. Operating logic: programmable with microprocessor with n.1 lines RS232, n.1 RS485. 6. Accident prevention: security sensors on the doors upright both in enter and exit, and check system to grant the adjustment of the motor torque. 7. Transit speed: - 6 passages per minute in one direction; - 8/9 passages per minute in both directions (such data do not consider the possible working times due to utilization of card/badge readers). 8. Dimensions: Total dimensions: Height 2400 mm - 94 31/64" Width 1485 mm - 58 15/32" Length 1900 mm - 74 51/64" Passage dimensions: Height 2076 mm - 81 47/64" Width 900 mm - 35 7/16" Weight: 1200 Kg - 2645,54 lbs. 9. MCBF: 2 yrs. or 1 000 000 passages if the ordinary maintenance is properly applied. 10. MTTR: 1 h
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SecurGateLock
    • Famille de produitsSecurity Doors
    • Groupe de produitsMotorized Security Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2400
    • Largeur (mm)1485
    • Profondeur (mm)1900
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)1200
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCSecurity or access control systems
    • Code UNSPSC46171619
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Numéro OmniClass23-17 11 49
    • Titre OmniClassSecurity Rated Door
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors