Saint-Gobain Glass COOL-LITE in generic curtain wallSaint-Gobain Glass COOL-LITE in generic curtain wallSaint-Gobain Glass COOL-LITE in generic curtain wallSaint-Gobain Glass COOL-LITE in generic curtain wallSaint-Gobain Glass COOL-LITE in generic curtain wallSaint-Gobain Glass COOL-LITE in generic curtain wallSaint-Gobain Glass COOL-LITE in generic curtain wallSaint-Gobain Glass COOL-LITE in generic curtain wallSaint-Gobain Glass COOL-LITE in generic curtain wallSaint-Gobain Glass COOL-LITE in generic curtain wall
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

Saint-Gobain Glass COOL-LITE in generic curtain wall

Traduit par Google,

Le verre haute performance des façades Saint-Gobain Glass offre une grande diversité de design et de confort.

Ses caractéristiques en font des verres idéaux pour tous les types de construction.

Le traitement de revêtement dont bénéficient ces solutions permet au verre d'offrir d'excellentes propriétés telles qu'une isolation thermique renforcée et un contrôle solaire.

Les deux propriétés permettront aux bâtiments de réduire leur consommation de climatisation et d'éclairage quel que soit le climat dans lequel ils se trouvent, puisque le verre empêchera l'entrée de chaleur du soleil, mais de la lumière, facilitant ainsi l'obtention de conditions de confort intérieur quelle que soit la saison de l'année.

Saint-Gobain Glass COOL-LITE dans un mur-rideau générique

Spécification
  • The high-performance glass from Saint-Gobain Glass facades provides a great variety of design and comfort.

    Its characteristics make them ideal glasses for all types of construction.

    The coating treatment available to these solutions allows the glass to provide excellent properties such as reinforced thermal insulation and solar control.

    Both properties will allow buildings to reduce their consumption of air conditioning and lighting regardless of the climate in which they are located, since the glass will prevent the entry of heat from the sun, but from the light, making it easier to achieve indoor comfort conditions regardless of the season of the year.

    Saint-Gobain Glass COOL-LITE in generic curtain wall

Spécifications techniques
  • Réference unique.SGG-Glass-COOL-LITE
  • Famille de produitsGlass
  • Groupe de produitsGlass COOL LITE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enMexique
  • Fabriqué enMexique
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCGlass products
  • Code UNSPSC301717
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_33
  • Description de l'Uniclass 2015Glass and glazing sheets and profiles
  • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Titre OmniClassGlass Glazing
  • Numéro OmniClass23-17 15 11
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Mexique
États-Unis
Costa Rica
Canada
El Salvador
Nicaragua
Guatemala
Honduras
Panama
République dominicaine