Publier vos produits
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches
77780 Series Wood Locker Benches

    77780 Series Wood Locker Benches

    4.5 sur 5 étoiles4.5(12 Avis)
    Traduit par Google,

    Construits en bois de bloc de boucher massif de 1-1/4'' d'épaisseur, les bancs de casier en bois Salsbury combinent un look classique avec résistance et durabilité et sont un excellent ajout aux vestiaires industriels, de bureau ou récréatifs. Les bancs de casier en bois sont disponibles en six (6) longueurs allant de 36'' à 96'' par incréments d'un pied et sont faciles à assembler. Le coin salon en bois mesure 1-1/4" d'épaisseur et est disponible dans une finition claire ou foncée. Chaque banc mesure 18'' H x 9-1/2'' D et comprend deux (2) boulons de 3'' de diamètre piédestaux en aluminium montés avec quatre (4) trous de montage pour fixer au sol. Les piédestaux disposent d'une finition noire enduite de poudre durable. Un assemblage mineur est requis.

    Spécification
    • Constructed of solid butcher block wood.

      Ideal for industrial, office or recreational locker room facilities.

      Combine a classic look with strength and durability.

      Available in a light or dark finish.

      Available in lengths ranging from 36" to 96" (in 1 foot increments) and are easily assembled.

      Each bench is 18" high and 9-1/2" deep.

      The wood seating area is 1-1/4" thick.

      Include two 3" diameter bolt mounted pedestals in a black powder coated finish.

      Benches are delivered unassembled - minor assembly required.

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.77780_Series_Wood_Locker_Benches
    • Famille de produitsLocker Benches
    • Groupe de produitsWood Locker Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)18
    • Profondeur (pouces)9.5
    En rapport
    • Matériel principalBouleau
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Description de l'Uniclass 2015Benches
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Locker Room Benches
    • Numéro OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titre OmniClassBenches
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS