Publier vos produits
77781 Series Wood ADA Locker Benches
77781 Series Wood ADA Locker Benches
77781 Series Wood ADA Locker Benches
77781 Series Wood ADA Locker Benches

    77781 Series Wood ADA Locker Benches

    4.8 sur 5 étoiles4.8(10 Avis)
    Traduit par Google,

    Les bancs de casier ADA en bois Salsbury combinent un aspect traditionnel avec résistance et durabilité et sont un excellent ajout aux installations qui nécessitent une accessibilité. Construit en bois de bloc de boucher massif, le coin salon mesure 1-1/4" d'épaisseur, 20" de profondeur, 42" ou 48" de large et 18" de haut. Les bancs de casier en bois ADA sont disponibles en deux (2) configurations, une avec dossier (39" de haut) et un sans support de dossier (18" de haut). Les bancs de casier en bois ADA avec supports de dossier peuvent être placés dans une zone ouverte tandis que ceux sans support de dossier sont conçus pour être installés au ras d'un mur. Les exigences de l'ADA et comprennent quatre (4) socles à boulons de 3" de diamètre avec deux (2) trous de montage pour fixer au sol. Les piédestaux présentent une finition noire enduite de poudre durable. Un assemblage mineur est nécessaire.

    Spécification
    • Meets ADA seating area requirements of 42" Wide, 18" High and 20" Deep.

      Model without back support designed to be installed flush against a wall for back support.

      Model with back support can be placed in open area, ADA installation requirements should still be followed.

      Constructed of solid butcher block wood.

      Ideal for industrial, office or recreational locker room facilities.

      Combine a traditional look with strength and durability.

      Available in light or dark finish.

      The wood seating area is 1-1/4” thick.

      Includes two (2) bolt mounted pedestals in a black powder coated finish.

      Benches are delivered unassembled - minor assembly required.

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.77781_Series_Wood_ADA_Locker_Benches
    • Famille de produitsADA Locker Benches
    • Groupe de produitsWood Locker Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-28
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)42
    En rapport
    • Matériel principalBouleau
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Description de l'Uniclass 2015Benches
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Locker Room Benches
    • Numéro OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titre OmniClassBenches
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS