Publier vos produits
LITHOVERDE®
LITHOVERDE®
LITHOVERDE®
LITHOVERDE®
    Salvatori

    LITHOVERDE®

    Qui a dit que durabilité et beau design étaient incompatibles ? Lithoverde® est l’exemple parfait qu’il est possible d’avoir les deux, sans aucun compromis sur l’un ou l’autre. Lithoverde® est la première texture au monde que l’on peut véritablement qualifier de recyclée : elle est composée à 99 % de chutes de pierre, le 1 % restant étant une résine naturelle à base de soja utilisée comme liant. Elle est née de notre réponse à ce que nous considérions comme un terrible gaspillage des précieuses ressources naturelles de la planète, lorsque nous avons pris conscience de la quantité de magnifique pierre qui était tout simplement jetée. Après de nombreuses expérimentations et un long processus d’innovation, nous avons trouvé le moyen de donner une nouvelle vie à ces pièces inutilisées. Concrètement, nous créons un tout nouveau bloc composé de toutes ces chutes, qui proviennent de différentes carrières et même de différents pays, de sorte que le motif de chaque bloc est absolument unique. Disponible en Bianco Carrara, Gris du Marais®, Crema d’Orcia et Pietra d’Avola, Lithoverde® est une texture polyvalente et résistante qui montre comment nous pouvons remettre en question le statu quo lorsqu’il s’agit de prendre soin de notre planète. Grâce à la détermination et à la créativité, une pierre délaissée et gaspillée se transforme en un objet beau à regarder, qui permet un choix de design sans renoncer à vos principes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LITHOVERDE
    • Famille de produitsTextures
    • Groupe de produitsLITHOVERDE®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCTexture
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
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
    Produits similaires