Publier vos produits
Lightings - Silo Chandelier
Lightings - Silo Chandelier
Lightings - Silo Chandelier
Lightings - Silo Chandelier
Lightings - Silo Chandelier
Lightings - Silo Chandelier
    Salvatori

    Lightings - Silo Chandelier

    Traduit par Google,
    Le simple cylindre est un point de départ parfait pour un bel objet taillé dans la pierre, pas un matériau qui vient immédiatement à l'esprit quand on parle d'éclairage. L'architecte et designer espagnol David Lopez Quincoces en a cependant fait une réalité étonnante avec sa suspension Silo.
    Spécification
    • Available in both classic Bianco Carrara and in the warm dark tones of Pietra d'Avola, it gives off a beautifully soft and seductive light. It can be configured either as a single lamp or as a cluster, or, for a real showstopper, it comes as a chandelier composed of 26 separate lamps.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lightings-Silo-Chandelier
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsChandelier
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMarbre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment