Publier vos produits
RAW
RAW
RAW
RAW
    Salvatori

    RAW

    Traduit par Google,
    « J'ai travaillé avec Gabriele Salvatori sur un traitement de surface pour le marbre, pour augmenter et prolonger l'ébauchage des morceaux de pierre. Ce que nous avons obtenu, c'est une série de pierres taillées comme des morceaux de bois, transformant la coupe précise et mécanique en une coupe grossière, créant un effet «gravé» à la surface du marbre. Nous avons révolutionné l'élément technologique, en le transformant en un processus artisanal, et le résultat était une surface uniforme, qui pourrait être (par exemple) une languette et une rainure posées, comme le parquet » -Piero Lissoni- Conçu par Piero Lissoni, Raw représente le robustesse du bois taillé, traduite en pierre pour créer un jeu nuancé d'ombre et de lumière. Raw peut être installé à la fois verticalement et horizontalement. Le processus qui crée les carreaux Raw est conçu pour préserver les qualités esthétiques naturelles de la pierre. En conséquence, les carreaux peuvent ne pas être parfaitement identiques, mais cette non-uniformité est intrinsèque à la fois à la texture et à la pierre naturelle elle-même. Disponible en Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Pietra d'Avola et Silk Georgette®. Bon à savoir : Les dalles brutes sont disponibles en deux configurations : Emballées dans des caisses contenant un mélange égal de trois longueurs différentes que nous appelons des bandes. Emballé dans des caisses contenant une taille uniforme de carreaux. Une note sur l'éclairage : L'éclairage est un élément clé qui améliore considérablement la beauté de Raw. La clé d'un bon éclairage est qu'il doit "laver" vers le bas ou sur toute la surface, selon que les lignes sont horizontales ou verticales. Nous vous recommandons fortement de considérer le placement de l'éclairage lors de l'installation de Raw. Idéalement, nous recommandons ce qui suit : • Lorsque vous travaillez avec un éclairage réglable, installez la source lumineuse à 60 cm maximum de la surface Raw • Si la lumière est fixe, la source lumineuse doit être à 30 cm maximum.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RAW
    • Famille de produitsTextures
    • Groupe de produitsRAW
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCTexture
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
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
    Produits similaires