Publier vos produits
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
Ta-Volo Collection
    Salvatori

    Ta-Volo Collection

    Traduit par Google,
    Projet né d'une sculpture-objet, Ta_Volo® représente la rencontre de deux matériaux forts et très distinctifs : le marbre et le fer. Le concept de Franz Siccardi est né de l'idée de produire un contraste avec la puissance et la force de la pierre en créant une sensation de suspension et de légèreté, d'où le nom Ta_Volo®, où 'volo' en italien signifie 'voler' et 'Tavolo' est le mot pour 'table'.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ta-Volo-Collection
    • Famille de produitsTa_Volo
    • Groupe de produitsCollection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalMarbre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment