Publier vos produits
1.3 Megapixel 720p HD Vandal-Resistant Network Dome Camera

1.3 Megapixel 720p HD Vandal-Resistant Network Dome Camera

4.5 sur 5 étoiles4.5(14 Avis)
Traduit par Google,
La caméra dôme anti-vandalisme SNV-5084 de la gamme réseau WiseNetIII de Samsung Techwin est dotée de notre technologie la plus avancée avec des images haute définition 1,3 mégapixels 720p. Ses fonctions haut de gamme incluent 130dB WDR, des performances de faible luminosité jusqu'à 0,05 lux (F1.2, 50IRE, couleur) créant des images claires dans des conditions de faible luminosité, et la prise en charge de P-iris qui donne des images avec un meilleur contraste, clarté, résolution et profondeur de terrain. Avec des fonctionnalités améliorées et de nouvelles technologies qui relèvent les défis des conditions environnementales difficiles, le SNV-5084 répond aux besoins du marché de la sécurité professionnelle. Testé et classé IP66/IK10, il peut fonctionner efficacement dans des environnements sujets à des conditions météorologiques extrêmes et résister aux attaques physiques.

Principales caractéristiques:
  • Max. Résolution 1,3 M (1280 x 1024), prise en charge HD 720p
  • 60fps @ 720p HD, mise au point simple
  • Objectif à focale variable motorisé 3 ~ 8,5 mm (2,8x)
  • Mise au point simple, vrai jour et nuit (ICR)
  • DIS amélioré, désembuage
  • WDR (130dB), emplacement mémoire SD/SDHC/SDXC
  • Flux multi-cultures, IP66, IK10
Spécifications techniques
  • Réference unique.samsungtechwin-snv5084
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produitsNetwork Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-12-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires