Publier vos produits
Duct S Air Conditioner
Duct S Air Conditioner

    Duct S Air Conditioner

    Traduit par Google,

    Restez flexible.

    Le Duct S permet une installation flexible grâce à son design fin et sa fonction de réglage automatique du volume d'air.

    Le Duct S offre une solution intelligente pour une maintenance réduite et des performances de refroidissement et de chauffage constantes pour n'importe quel environnement.

    Caractéristiques CA :

    • RÉGLAGE AUTOMATIQUE DU VOLUME D'AIR

      Ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la pression statique externe (ESP) du système de conduits pour fournir le débit d'air souhaité.

    • APPLICATION SOUPLE

      Offert en 11 capacités pour répondre aux besoins de diverses applications.

    • UN ACCÈS FACILE

      Tous les composants internes sont accessibles depuis le haut, le côté ou le bas de l'unité.

    • MISE EN SERVICE ET SERVICE AVANCÉS

      Le Duct S est équipé d'une puce EEPROM amovible sur la carte de circuit imprimé principale pour stocker les paramètres des options de l'unité, le numéro de série, l'étiquette de l'unité et d'autres données programmées sur le terrain. Cela facilite le démarrage, la mise en service, l'enregistrement du produit et les travaux de maintenance futurs lors de l'utilisation du logiciel de service Samsung (S-Net Pro2).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.duct-s-air-conditioner
    • Famille de produitsCommercial
    • Groupe de produitsVRF Indoor Unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enCorée du Sud
    • Fabriqué enCorée du Sud
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Classification IFCAérogare
    • Code ETIMEC011580
    • Nom ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03_42
    • Description de l'Uniclass 2015Indoor refrigeration units
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 39 21
    • Titre OmniClassSplit System Air Conditioning Units