Publier vos produits
Floor Standing Air Conditioner

Floor Standing Air Conditioner

Traduit par Google,

Toujours incroyable.

Les unités au sol compensent des conditions telles que des plafonds hauts ou des fenêtres pour offrir des performances de refroidissement et de chauffage constantes.

Proposée en version exposée et dissimulée, l'unité au sol a été conçue pour répondre aux besoins de diverses applications.

Caractéristiques CA :

  • ENTRETIEN FACILE

    Retirez simplement le filtre du bas de l'appareil, nettoyez-le avec un aspirateur ou une brosse douce et remettez-le dans l'appareil.

  • MISE EN SERVICE ET SERVICE AVANCÉS

    L'unité au sol est équipée d'une puce EEPROM amovible sur la carte de circuit imprimé principale pour stocker les paramètres des options de l'unité, le numéro de série, l'étiquette de l'unité et d'autres données programmées sur site. Cela facilite le démarrage, la mise en service, l'enregistrement du produit et les travaux de maintenance futurs lors de l'utilisation du logiciel de service Samsung (S-Net Pro2).

Spécifications techniques
  • Réference unique.floor-standing-air-conditioner
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsVRF Indoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Code ETIMEC011580
  • Nom ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03_42
  • Description de l'Uniclass 2015Indoor refrigeration units
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 21
  • Titre OmniClassSplit System Air Conditioning Units